• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNMG16○○XQ "taglio medio" acciaio dolce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNMG160404XQ-CA510
TNMG160404XQ-CA515
TNMG160404XQ-CA525
TNMG160404XQ-CA530
TNMG160404XQ-CA5515
TNMG160404XQ-CA5525
TNMG160404XQ-PV90
TNMG160404XQ-PV7010
TNMG160404XQ-PV7025
TNMG160404XQ-TN60
TNMG160408XQ-CA510
TNMG160408XQ-CA515
TNMG160408XQ-CA525
TNMG160408XQ-CA530
TNMG160408XQ-CA5515
TNMG160408XQ-CA5525
TNMG160408XQ-PV90
TNMG160408XQ-PV7025
TNMG160408XQ-TN60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Nose R Material

6.58 €

6 giorni Steel0.40.4CA510

6.57 €

4 giorni Steel0.40.4CA515

6.57 €

10 giorni Steel0.40.4CA525

6.58 €

10 giorni Steel0.40.4CA530

5.97 €

10 giorni Steel0.40.4CA5515

5.97 €

6 giorni Steel0.40.4CA5525

5.86 €

6 giorni Steel / Stainless Steel0.40.4PV90

5.86 €

6 giorni Steel / Stainless Steel0.40.4PV7010

5.93 €

6 giorni Steel / Stainless Steel0.40.4PV7025

5.86 €

6 giorni Steel / Stainless Steel / Cast Iron0.40.4TN60

6.58 €

6 giorni Steel0.80.8CA510

6.57 €

4 giorni Steel0.80.8CA515

6.57 €

6 giorni Steel0.80.8CA525

6.58 €

6 giorni Steel0.80.8CA530

5.97 €

6 giorni Steel0.80.8CA5515

5.97 €

6 giorni Steel0.80.8CA5525

5.97 €

4 giorni Steel / Stainless Steel0.80.8PV90

5.93 €

6 giorni Steel / Stainless Steel0.80.8PV7025

5.86 €

4 giorni Steel / Stainless Steel / Cast Iron0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 6
Breaker Use Medium grinding Rake angle Negative Selfishly No-hand

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico