• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNGG16○○TK "taglio medio e sgrossatura", bordi affilati acciaio inox / lega termoresistente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNGG160404TK-PR1305
TNGG160404TK-PR1310
TNGG160404TK-SW05
TNGG160408TK-PR1305
TNGG160408TK-PR1310
TNGG160408TK-SW05
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nose R Material

11.55 €

6 giorni 0.40.4PR1305

11.55 €

6 giorni 0.40.4PR1310

11.09 €

6 giorni 0.40.4SW05

11.55 €

6 giorni 0.80.8PR1305

11.55 €

6 giorni 0.80.8PR1310

11.09 €

6 giorni 0.80.8SW05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 6
work material Heat-resistant alloy, titanium alloy Breaker Use Medium to deep grinding Rake angle Negative
Selfishly No-hand

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico