• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNMG1604○○MQ "finitura media" acciaio inox / lega termoresistente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNMG160404MQ-CA6515
TNMG160404MQ-CA6525
TNMG160404MQ-PR1125
TNMG160404MQ-PR1305
TNMG160404MQ-PR1325
TNMG160404MQ-PR1535
TNMG160404MQ-SW05
TNMG160408MQ-CA6525
TNMG160408MQ-PR1305
TNMG160408MQ-PR1325
TNMG160408MQ-PR1535
TNMG160408MQ-SW05
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Nose R Material

5.97 €

4 giorni Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.40.4CA6515

5.97 €

4 giorni Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.40.4CA6525

6.21 €

4 giorni Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.40.4PR1125

7.12 €

4 giorni Heat-resistant alloy, titanium alloy0.40.4PR1305

7.01 €

6 giorni Heat-resistant alloy, titanium alloy0.40.4PR1325

7.12 €

4 giorni Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.40.4PR1535

6.78 €

6 giorni Heat-resistant alloy, titanium alloy0.40.4SW05

5.97 €

6 giorni Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.80.8CA6525

7.01 €

4 giorni Heat-resistant alloy, titanium alloy0.80.8PR1305

7.01 €

10 giorni Heat-resistant alloy, titanium alloy0.80.8PR1325

7.01 €

4 giorni Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.80.8PR1535

6.78 €

6 giorni Heat-resistant alloy, titanium alloy0.80.8SW05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 6
Breaker Use Medium grinding Rake angle Negative Selfishly No-hand

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico