• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNGA senza formatruciolo, "ghisa"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNGA110304-KW10
TNGA160404-KW10
TNGA160404-PV7005
TNGA160408-KW10
TNGA160408-PV7005
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Nose R Material

7.28 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.40.4KW10

10.56 €

4 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.40.4KW10

10.56 €

6 giorni Cast Iron0.40.4PV7005

10.56 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.80.8KW10

10.56 €

4 giorni Cast Iron0.80.8PV7005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 6
Breaker Use Medium grinding Rake angle Negative Selfishly No-hand

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico