• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNGG1604○○ "finitura e taglio medio" alluminio non ferroso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNGG160404L-A3-KW10
TNGG160404R-A3-KW10
TNGG160408L-A3-KW10
TNGG160408R-A3-KW10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Nose R

10.86 €

10 6 giorni Lato sinistro0.40.4

10.86 €

10 6 giorni Lato destro0.40.4

11.02 €

10 6 giorni Lato sinistro0.80.8

10.86 €

10 6 giorni Lato destro0.80.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
work material Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Rettifica media Rake angle Tipo negativo
Material KW10

Supporto tecnico