• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNGG11○○-S "finitura"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNGG110402L-S-KW10
TNGG110402L-S-TN60
TNGG110402R-S-KW10
TNGG110404R-S-TN60
TNGG110408L-S-TN60
TNGG110408R-S-TN60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Selfishly Nose R Material

6.89 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyLeft-hand0.20.2KW10

5.86 €

6 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronLeft-hand0.20.2TN60

6.89 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyRight-hand0.20.2KW10

5.86 €

6 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronRight-hand0.40.4TN60

5.86 €

6 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronLeft-hand0.80.8TN60

5.86 €

10 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronRight-hand0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 6
Breaker Use Finish Rake angle Negative

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico