• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNGG11○○-B "finitura e taglio medio"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNGG110302L-B-KW10
TNGG110302L-B-TN6010
TNGG110302R-B-KW10
TNGG110302R-B-TN60
TNGG110302R-B-TN6010
TNGG110304L-B-KW10
TNGG110304L-B-TN60
TNGG110304L-B-TN6010
TNGG110304R-B-KW10
TNGG110304R-B-TN60
TNGG110304R-B-TN6010
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Selfishly Nose R Material

8.21 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyLeft-hand0.20.2KW10

7.01 €

10 giorni Steel / Stainless SteelLeft-hand0.20.2TN6010

8.21 €

10 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyRight-hand0.20.2KW10

7.15 €

4 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronRight-hand0.20.2TN60

7.01 €

6 giorni Steel / Stainless SteelRight-hand0.20.2TN6010

8.21 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyLeft-hand0.40.4KW10

7.15 €

4 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronLeft-hand0.40.4TN60

7.01 €

10 giorni Steel / Stainless SteelLeft-hand0.40.4TN6010

8.21 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyRight-hand0.40.4KW10

7.15 €

4 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronRight-hand0.40.4TN60

7.01 €

6 giorni Steel / Stainless SteelRight-hand0.40.4TN6010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 6
Breaker Use Medium grinding Rake angle Negative

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico