• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG○○TK "taglio medio e sgrossatura" acciaio inox / lega termoresistente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WNMG080404TK-CA6515
WNMG080404TK-CA6525
WNMG080408TK-CA6515
WNMG080408TK-CA6525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nose R Material

7.07 €

10 Disponibile 6 giorni 0.40.4CA6515

7.07 €

10 Disponibile 6 giorni 0.40.4CA6525

7.07 €

10 Disponibile 6 giorni 0.80.8CA6515

7.07 €

10 Disponibile 6 giorni 0.80.8CA6525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape W (Tipo esagonale) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
work material Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Rettifica da media a profonda Rake angle Tipo negativo
Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico