Codice articolo del costruttore: DNMU080302E-GK-PR1225
Marca: KYOCERA
Prezzo: 11.72 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DNMU080302E-GK-PR1225
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio inox | Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Tipo negativo |
Selfishly | Nessun lato | Nose R | 0.2 | rε | 0.2 |
Material | PR1225 |
Si trova sulla pagina di Small-Nega per griglia automatica DNMU [taglio medio e sgrossatura], il codice articolo è il seguente: DNMU080302E-GK-PR1225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DNMU080302E-GK-PR1225.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali