Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CCGT09T301MFP-GF-PR1225 |
CCGT09T302MFP-GF-PR1025 |
CCGT09T302MFP-GF-PR1225 |
CCGT09T304MFP-GF-PR1225 |
CCGT060201MFP-GF-PR1225 |
CCGT060202MFP-GF-PR1225 |
CCGT060204MFP-GF-PR1225 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.1 | PR1225 | ||
15.90 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | <0.2 | PR1025 | ||
15.11 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.2 | PR1225 | ||
14.94 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.4 | PR1225 | ||
12.08 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.1 | PR1225 | ||
12.25 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.2 | PR1225 | ||
12.08 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.4 | PR1225 |
Loading...
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finitura | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato |
Nose R | Altro |
Configura
Proprietà di base
work material
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali