Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPMB080202-KW10 |
CPMB080204-KW10 |
CPMB080208-KW10 |
CPMB090302-KW10 |
CPMB090304-KW10 |
CPMB090308-KW10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nose R | rε | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.2 | |
6.75 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | |
6.75 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 0.8 | |
8.06 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.2 | |
8.06 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | |
8.06 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 0.8 |
Loading...
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Pozidriv |
Selfishly | Nessun lato | Material | KW10 |
Configura
Proprietà di base
Nose R
rε
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali