Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DCGT070201MFP-GQ-PR1025 |
DCGT070201MFP-GQ-PR1225 |
DCGT070202MFP-GQ-PR1225 |
DCGT070204MFP-GQ-PR1225 |
DCGT11T301MFP-GQ-PR1225 |
DCGT11T302MFP-GQ-PR1225 |
DCGT11T304MFP-GQ-PR1225 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.76 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | <0.1 | PR1025 | ||
14.43 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.1 | PR1225 | ||
14.43 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.2 | PR1225 | ||
14.43 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.4 | PR1225 | ||
17.30 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.1 | PR1225 | ||
17.30 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.2 | PR1225 | ||
17.30 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | <0.4 | PR1225 |
Loading...
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato |
Nose R | Altro |
Configura
Proprietà di base
work material
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali