Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.90 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 0.1 | PR930 | ||
11.55 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Altro | 0.1 | TN60 | ||
15.90 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
11.55 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
13.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Altro | <0.2 | PR1225 | ||
15.90 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
11.55 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
14.60 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Altro | <0.4 | PR1225 | ||
14.43 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Altro | <0.05 | PR1225 | ||
17.30 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Altro | <0.05 | PR1225 | ||
19.03 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 0.1 | PR930 | ||
13.46 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Altro | 0.1 | TN60 | ||
17.30 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Altro | <0.1 | PR1225 | ||
19.20 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
13.46 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
17.30 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Altro | <0.2 | PR1225 | ||
19.20 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
13.46 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.4 | 0.4 | TN60 |
Loading...
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato |
Configura
Proprietà di base
work material
Nose R
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali