Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato sinistro | Altro | 0.1 | PR930 | ||
17.55 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato destro | Altro | 0.1 | PR930 | ||
17.55 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
17.55 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato destro | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
17.55 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato destro | Altro | 0.03 | PR930 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato destro | Altro | 0.03 | PR930 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato sinistro | Altro | 0.1 | PR930 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato destro | Altro | 0.1 | PR930 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato destro | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
14.94 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato destro | 0.2 | 0.2 | TN60 |
Loading...
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Pozidriv |
Configura
Proprietà di base
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali