Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TBGT060104L-PR930
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox | Breaker Use | Finitura | Rake angle | Pozidriv |
Selfishly | Lato sinistro | Nose R | 0.4 | rε | 0.4 |
Material | PR930 |
Si trova sulla pagina di Tipo triangolare a 60° positivo con foro TBGT "finitura", il codice articolo è il seguente: TBGT060104L-PR930.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBGT060104L-PR930.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali