Tipo triangolare a 60° positivo con foro TPET "finitura"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPET080201L-FSF-PR930
TPET080201R-FSF-PR930
TPET080202L-FSF-PR930
TPET080202L-FSF-TN60
TPET080202R-FSF-PR930
TPET0802003L-FSF-PR930
TPET1103003L-FSF-PR930
TPET110301L-FSF-PR930
TPET110301R-FSF-PR930
TPET110301R-FSF-TN60
TPET110302L-FSF-TN60
TPET110302R-FSF-TN60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Selfishly Nose R Material

17.29 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistroAltro0.1PR930

17.29 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destroAltro0.1PR930

17.29 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistro0.20.2PR930

12.26 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato sinistro0.20.2TN60

17.29 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.20.2PR930

17.29 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistroAltro0.03PR930

17.29 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistroAltro0.03PR930

17.29 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistroAltro0.1PR930

17.49 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destroAltro0.1PR930

12.26 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato destroAltro0.1TN60

12.26 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato sinistro0.20.2TN60

10.15 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato destro0.20.2TN60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 3
Breaker Use Finitura Rake angle Pozidriv

Supporto tecnico