Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Inserto per filettatura diametro esterno 16ER/L○○ISO-TF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16ER100ISO-TF-PR1115
16ER125ISO-TF-PR1115
16ER150ISO-TF-PR1115
16ER175ISO-TF-PR1115
16ER200ISO-TF-PR1115
16ER250ISO-TF-PR1115
16ER300ISO-TF-PR1115
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Pitch (for Threading) φd A S T θ Applicable Screw Pitch mm

9.61 €

5 giorni 10.1249.5250.83.6860゜M1

9.61 €

5 giorni 1.250.1549.5250.93.6860゜M1.25

9.61 €

5 giorni 1.50.1949.52513.6860゜M1.5

16.20 €

5 giorni 1.750.2249.5251.63.6860゜M1.75

9.61 €

5 giorni 20.2549.5251.53.6860゜M2

9.61 €

5 giorni 2.50.3349.5251.63.6860゜M2.5

9.61 €

5 giorni 30.4149.5251.63.6860゜M3.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
work material Acciaio / Acciaio inox Rake angle Pozidriv Selfishly Lato destro
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Screw Types (for threading) Tipo metrico ISO 60°
Material PR1115

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico