Inserto per filettatura diametro esterno 22ER / L○○ISO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22ER350ISO-PR1115
22ER400ISO-PR1115
22ER500ISO-PR1115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pitch (for Threading) S Pitch mm

45.56 €

5 6 giorni 3.50.482.13.5

45.56 €

5 9 giorni 40.552.84.0

45.38 €

5 9 giorni 50.702.85.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
work material Acciaio / Acciaio inox Rake angle Pozidriv Selfishly Lato destro
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Screw Types (for threading) Tipo metrico ISO 60°
Material PR1115 φd 4.85 A 12.7
T 4.9 θ 60゜ Applicable Screw M

Supporto tecnico