Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Pitch (for Threading) | rε | Material | S | Pitch mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.90 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | 1 | 0.07 | GW15 | 0.8 | 1 | ||
21.80 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 1 | 0.07 | PR1115 | 0.8 | 1 | ||
21.72 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 1 | 0.07 | TC60M | 0.8 | 1 | ||
21.72 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 1.25 | 0.08 | TC60M | 1.1 | 1.25 | ||
19.73 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | 1.5 | 0.11 | GW15 | 1.1 | 1.5 | ||
21.80 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 1.5 | 0.11 | PR1115 | 1.1 | 1.5 | ||
21.72 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 1.5 | 0.11 | TC60M | 1.1 | 1.5 | ||
21.65 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 1.75 | 0.12 | PR1115 | 1.1 | 1.75 | ||
21.72 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 1.75 | 0.12 | TC60M | 1.1 | 1.75 | ||
19.73 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | 2 | 0.14 | GW15 | 1.5 | 2 | ||
21.80 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 2 | 0.14 | PR1115 | 1.5 | 2 | ||
21.72 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 2 | 0.14 | TC60M | 1.5 | 2 | ||
19.90 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | 2.5 | 0.16 | GW15 | 1.5 | 2.5 | ||
21.80 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 2.5 | 0.16 | PR1115 | 1.5 | 2.5 | ||
21.72 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 2.5 | 0.16 | TC60M | 1.5 | 2.5 | ||
19.73 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | 3 | 0.19 | GW15 | 1.6 | 3.0 | ||
21.65 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 3 | 0.19 | PR1115 | 1.6 | 3.0 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Lato destro | Nose R | Altro |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro interno | Screw Types (for threading) | Tipo metrico ISO 60° | φd | 4 |
A | 9.525 | T | 3.68 | θ | 60゚ |
Applicable Screw | M |
Configura
Proprietà di base
work material
Pitch (for Threading)
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali