Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Number of threads (for threading) | rε | Material | S | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.73 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | 11 | 0.29 | GW15 | 1.6 | 11 | ||
21.65 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 11 | 0.29 | PR1115 | 1.6 | 11 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 11 | 0.29 | TC60M | 1.6 | 11 | ||
20.45 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | 14 | 0.22 | GW15 | 1.6 | 14 | ||
21.65 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 14 | 0.22 | PR1115 | 1.6 | 14 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 14 | 0.22 | TC60M | 1.6 | 14 | ||
20.45 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | 19 | 0.16 | GW15 | 1 | 19 | ||
21.65 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 19 | 0.16 | PR1115 | 1 | 19 | ||
24.14 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 19 | 0.16 | TC60M | 1 | 19 | ||
19.73 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | 28 | 0.1 | GW15 | 0.8 | 28 | ||
21.65 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 28 | 0.1 | PR1115 | 0.8 | 28 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 28 | 0.1 | TC60M | 0.8 | 28 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Lato destro | Nose R | Altro |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Screw Types (for threading) | Tipo conico per tubi 55° | φd | 4 |
A | 9.525 | T | 3.68 | θ | 55゜ |
Applicable Screw | UN , UNF |
Configura
Proprietà di base
work material
Number of threads (for threading)
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali