Inserto per filettatura diametro esterno 16ER / L600○

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16ER6001-TC60M
16ER6002-TC60M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nose R Pitch (for Threading) Pitch mm Pitch/inch

21.72 €

10 6 giorni Altro1.0–2.50.11.0–2.524~11

21.72 €

10 6 giorni 0.21.5–2.50.21.5–2.516~11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
work material Acciaio / Acciaio inox Rake angle Pozidriv Selfishly Lato destro
O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Screw Types (for threading) Uso generico 60° Material TC60M
φd 4 A 9.525 S 1.5
T 3.68 θ 60゜ Applicable Screw M/UN , UNF

Supporto tecnico