Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
16ERA55-TF-PR1115 |
16ERAG55-TF-PR1115 |
16ERG55-TF-PR1115 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | rε | φd | A | S | T | θ | Applicable Screw | Pitch/inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.61 € | 5 giorni | 0.06 | 4 | 9.525 | 1 | 3.68 | 55゚ | M/UN , UNF | 28.19/40~16 | ||
9.61 € | 5 giorni | 0.06 | 4 | 9.525 | 1.6 | 3.68 | 55゚ | M/UN , UNF | 28~11/40~8 | ||
9.61 € | 5 giorni | 0.22 | 4 | 9.525 | 1.6 | 3.68 | 55゚ | M/UN , UNF | 14.11/14~8 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Lato destro |
Nose R | Altro | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Screw Types (for threading) | Uso generico 55° |
Material | PR1115 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.