Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16ERA55-GW15 |
16ERG55-GW15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | rε | S | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.73 € | 5 | 6 giorni | 0.06 | 1 | 28.19/40~16 | ||
19.73 € | 5 | 6 giorni | 0.22 | 1.6 | 14.11/14~8 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Ghisa / Metallo non ferroso | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Lato destro |
Nose R | Altro | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Screw Types (for threading) | Uso generico 55° |
Material | GW15 | φd | 4 | A | 9.525 |
T | 3.68 | θ | 55゚ | Applicable Screw | M/UN , UNF |
Configura
Proprietà di base
rε
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali