Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
90911
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze per anello di sicurezza | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Uso con albero e con foro | With or without Spring | Disponibile | Compatible retaining ring inner diameter(mm) | φ10~50 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4712818640205 | Features | Tip Point Shape: Straight x 2 pcs, 45° x 1 pc, 90° x 1 pc |
Si trova sulla pagina di Set pinze per anelli di ritegno 90911, il codice articolo è il seguente: 90911.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 90911.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali