Morsetto assiale 92507

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

92507

Codice componente
92507
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

57.93 €

8 giorni Work which was considered inconvenient with standard products can now be done easily as a new clamping mechanism is used in this product. There is no recoil when releasing the clamp as the clamp release is grip-type.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Aperture of Opening(mm) 0~15 Opening Depth(mm) 25 Overall Length(mm) 235
Mass(g) 500 Mouth Width(mm) 45 JAN Code 4545301008394

Si trova sulla pagina di Morsetto assiale 92507, il codice articolo è il seguente: 92507.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 92507.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico