Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite a percussione, set/articolo singolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

62008

Codice componente
62008
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Single Product/Set Classification Magnet Grip Type Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Size Features JAN Code Set Content

35.18 €

4 giorni Phillips (+)/Testa piatta (-)N. 1 / N. 2 / N. 310Set prodottoN/AAcciaio inox1.6--By attaching a bit holder to the main body, it can be used as an impact screwdriver utilizing a 5/16 hex bit. When a bit holder is attached, a 1/2 sq. socket can be attached, and it can be used on attached bolts and nuts as well.4712818960754Body, Phillips Bit #1/2/3, Long Phillips Bit #2/3, Flathead Bit 10 x 1.6 mm, Bit Holder, Case

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cacciavite a percussione, set/articolo singolo, il codice articolo è il seguente: 62008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62008.

Tipologia prodotto

Codice componente
62021
62037
62041
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Single Product/Set Classification Magnet Grip Type Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Size Features JAN Code Set Content

3.46 €

Disponibile 8 giorni Phillips (+)N. 1-Articolo singoloN/A--36-Tool bit for impact driver 62008.4712818960778-

4.40 €

Disponibile 8 giorni Testa piatta (-)-10Articolo singoloN/A-1.637-Tool bit for impact driver 62008.4712818960822-

7.66 €

Disponibile 8 giorni ---Articolo singolo---381/2SQ×5/16HEXSocket holder for impact driver 62008.4712818960839-

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico