Codice articolo del costruttore: 52380
Marca: SIGNET
Prezzo: 16.51 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
52380
Tip standards | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Tip size / Phillips (+) | N. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Magnet | N/A | Grip Type | Resina |
Overall Length(mm) | 72 | Insertion Angle(mm) | 6.35HEX | JAN Code | 4712818986020 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite tozzo a cricchetto 52380, il codice articolo è il seguente: 52380.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52380.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali