• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite a cremagliera 52379

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

52379

Codice componente
52379
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

17.39 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Square Magnet NA
Grip Type Resin Overall Length(mm) 193 Specifications Accessory Tool Bits: 6.35 hex cross-recessed head No.2 x flathead, 6 mm
Features Number of Gears 60 JAN Code 4712818985368

Si trova sulla pagina di Cacciavite a cremagliera 52379, il codice articolo è il seguente: 52379.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52379.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico