• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite lungo a taglio 51487

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51487

Codice componente
51487
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

17.39 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Flathead (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 Shaft length L (mm) 300
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.75 Overall Length(mm) 400 JAN Code 4545301015637

Si trova sulla pagina di Cacciavite lungo a taglio 51487, il codice articolo è il seguente: 51487.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51487.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico