Cacciavite a taglio passante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51482
51484
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
JAN Code

10.41 €

1 5 giorni 5.5750.751754545301006536

14.99 €

1 5 giorni 81501.12704545301006550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through Disponibile Bolster N/A
Grip Type Resina Features Easy to grip ergonomic handle reduces fatigue

Supporto tecnico