• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo rimovibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T3410

Codice componente
T3410
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Material (base) Adhesive Amount Of Content

9.65 €

5 giorni 22One side uses a strong adhesive while another side uses an adhesive that allows for repasting. The side that can be repasted can be used repeatedly without worrying that the glue might run out.Putting up posters/calendars or pinning up notes indoors.Polyethylene FoamSide A (Release Side): Urethane, Side B: Acrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color White Type Width(mm) 15 Length(m) 4
Thickness(mm) 1 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo rimovibile, il codice articolo è il seguente: T3410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T3410.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico