Stetoscopio 46909

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

46909

Codice componente
46909
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.97 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello per test Overall Length(mm) 280 JAN Code 4712818941388
Features It can also be used for pressure-related and vacuum-related inspections if the needle is switched with the included rubber trumpet. It is recommended for users who have confirmed strange noises using a screwdriver.

Si trova sulla pagina di Stetoscopio 46909, il codice articolo è il seguente: 46909.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 46909.

Supporto tecnico