• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Martello in gomma 80224

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

80224

Codice componente
80224
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

15.58 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Rubber Hammer Overall Length(mm) 330 Striking face diameter(mm) 62.2
Handle Length(mm) 223.5 Mass(g) 680 JAN Code 4712818911251

Si trova sulla pagina di Martello in gomma 80224, il codice articolo è il seguente: 80224.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80224.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico