• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set attrezzi meccanici (14 punte) 81245SN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

81245SN

Codice componente
81245SN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

100.83 €

Disponibile 4 giorni Combination wrench: 8/10/12/14 mm, Monkey wrench: 200 mm, Combination pliers: 200 mm, Nippers: 165 mm, Long-nose pliers: 165 mm, Phillips screwdriver: #1 x 75 / #2 x 100 mm, Flathead screwdriver: 6.0 x 100 mm, Stubby Phillips screwdriver: #2 x 36 mm, Stubby flathead screwdriver: 6.5 x 36 mm, Case: 2-fold case

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Zip type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 195×260×35
Set Content(Point) 14 Case color Black JAN Code 4545301000886

Si trova sulla pagina di Set attrezzi meccanici (14 punte) 81245SN, il codice articolo è il seguente: 81245SN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 81245SN.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico