• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set attrezzi meccanici (36 punte) 800S-38

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

800S-38

Codice componente
800S-38
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Features Supplement

566.36 €

7 giorni 3/8" SQ socket (hexagon): 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm, 3/8" SQ deep socket (hexagon): 10, 12, 14 mm, 3/8"SQ plug socket: 5/8", 13/16", 3/8" SQ ratchet handle, 3/8" SQ extension bar: 75, 150 mm, offset wrench: 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 14 x 17 mm, gear wrench: 10, 12, 14 mm, Phillips screwdriver: #1 x 75, #2 x 100, #3 x 150 mm, flathead screwdriver: 6.0 x 100, 8.0 x 150 mm, stubby Phillips screwdriver: #2 x 36 mm, stubby flathead screwdriver: 6.5 x 36 mm, ball-peen hammer: 12 oz, needle-nose pliers: 165 mm, nipper: 165 mm, combination pliers: 200 mm, monkey wrench: 250 mm, tray, tool trolleyHandle included for easy transportation. Side tray included for convenient storage of screwdriver, spray, etc.Display dimensions are values excluding the pipe handle and side tray.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Roller Cabinet Type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 720×410×853
Set Content(Point) 36 Case color Red JAN Code 4545301000022

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico