• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set attrezzi meccanici (44 punte) 81241J

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

81241J

Codice componente
81241J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

299.39 €

Disponibile 4 giorni 3/8" SQ socket (with holder): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm, 3/8" SQ deep socket (with holder): 10, 12, 13, 14, 17 mm, 3/8" SQ plug socket: 5/8", 13/16", combination wrench: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm, 3/8" SQ extension bar: 75, 150 mm, 3/8"SQ ratchet handle, Phillips screwdriver: #1 x 75, #2 x 100, #3 x 150 mm, flathead screwdriver: 6.0 x 100, 8.0 x 150 mm, stubby Phillips screwdriver: #2 x 36 mm, stubby flathead screwdriver: 6.5 x 36 mm, monkey wrench: 250 mm, needle-nose pliers: 165 mm, combination pliers: 200 mm, nippers: 165 mm, ball-peen hammer: 12 oz, grip pliers: 235 mm, resin toolbox (with tray)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Single opening portable type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 400×225×203
Set Content(Point) 44 Case color Blue JAN Code 4545301008967

Si trova sulla pagina di Set attrezzi meccanici (44 punte) 81241J, il codice articolo è il seguente: 81241J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 81241J.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico