• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set attrezzi meccanici (57 punte) 800S-58

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

800S-58

Codice componente
800S-58
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Features

446.88 €

6 giorni 3/8" SQ socket (hexagon, mm): 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm, 3/8" SQ socket (hexagon, inches): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/8" SQ deep socket (hexagon): 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm, 3/8"SQ hexalobular bit socket: T20, T25, T30, T40, 3/8" SQ hex bit socket: 4, 5, 6 mm, 3/8" SQ Phillips bit socket: #2, #3, 3/8 "SQ ratchet handle, 3/8" SQ universal joint , 3/8"SQ extension bar: 75, 150 mm, gear wrench: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm, gear wrench adapter: 13 mm x 3/8" SQ, offset wrench: 8 x 10, 10 x 12, 12 x 14, 14 x 17 mm, Phillips screwdriver: #1 x 75, #2 x 100, #3 x 150 mm, flat head screwdriver: 5.5 x 75, 6.0 x 100, 8.0 x 150 mm, stubby Phillips screwdriver: #2 x 36 mm, stubby flathead screwdriver: 6.5 x 36 mm, ball-peen hammer: 12 oz, needle-nose pliers: 165 mm, nipper: 165 mm, combination pliers: 200 mm, monkey wrench: 250 mm, tray, tool boxSelect this high use frequency tool for trips, and also great for beginners. Socket makes contacts with all faces, perfectly fitting bolts and nuts.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Chest Type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 530×230×312
Set Content(Point) 57 Case color Red JAN Code 4545301000527

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico