Set attrezzi meccanici (61 punte) 81260J

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

81260J

Codice componente
81260J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

431.53 €

Disponibile 5 giorni 3/8" SQ socket (with holder): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm, 3/8" SQ deep socket (with holder): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm, 3/8" SQ plug socket: 5/8", 3/4 ", 13/16", combination wrench: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm, 3/8"SQ ratchet handle, 3/8" SQ extension bar: 75, 150, 300 mm, 3/8"SQ universal joint, 3/8" SQ spinner handle, flathead screwdriver: 6.0 x 100, 8.0 x 150 mm, Phillips screwdriver: #1 x 75, #2 x 100, #3 x 150 mm, stubby Phillips screwdriver: #2 x 36 mm, stubby flathead screwdriver: 6.5 x 36 mm, needle-nose pliers: 165 mm, combination pliers: 200 mm, nippers: 165 mm, water pump pliers: 300 mm, ball-peen hammer: 12 oz, rubber hammer: 680 g, grip pliers: 235 mm, brake hose clamp: 235 mm, monkey wrench: 250 mm, chain-type oil filter wrench: 30 to 125 mm, belt-type oil filter wrench: 60 to 115 mm, hexagon wrench set: 9 pcs, resin toolbox (with tray)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Single opening portable type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 450×243×210
Set Content(Point) 61 Case color Blue JAN Code 4545301000893

Si trova sulla pagina di Set attrezzi meccanici (61 punte) 81260J, il codice articolo è il seguente: 81260J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 81260J.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico