Portapunte con AD

Portapunte con AD
  • Sconto volumi elevati
Un supporto portatile per punte e bussole utilizzate nella manutenzione delle macchine, nella produzione, ecc. che può essere fissato e rimosso con un'unica slitta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BTH-2V

Codice componente
BTH-2V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.36 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Other Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Main Body Color Violet Specifications Insertion Port: 6.35 mm, for Shafts
Set Content Holder Main Unit / Key Adapter Weight(g) 32 Product Size(mm) 120×40×20

Si trova sulla pagina di Portapunte con AD, il codice articolo è il seguente: BTH-2V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BTH-2V.

Supporto tecnico