Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attrezzo di precisione multiplo MTP-22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MTP-22

Codice componente
MTP-22
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Content Weight
(g)
Product Size
(mm)

7.60 €

6 giorni +00、-1.8mm33160×60×8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 00 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 1.8
Single Product/Set Classification Set prodotto Magnet N/A Grip Type Acciaio inox
Material: Main body Brass Material: Bit CR‐V Material: Pin Stainless Steel

Si trova sulla pagina di Attrezzo di precisione multiplo MTP-22, il codice articolo è il seguente: MTP-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MTP-22.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico