Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite a nervature sottili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR-6D
SR-6DHM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Hexagon Size
(mm)
Content Weight
(g)
Product Size
(mm)

5.33 €

4 giorni Phillips (+)/Testa piatta (-)N. 0 / N. 1 / N. 23 ~ 6--+0、+1、+2、-3、-5、-6mm100145×40×30

5.39 €

4 giorni CombinazioneN. 1 / N. 262 ~ 52,3,4,5+1, +2, -6 mm; 2, 3, 4 and 5 mm Hex110145×40×30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Magnet N/A Grip Type Acciaio inox
Material: Body Aluminum Material: Shaft CR‐V

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico