"Punta colorata" (a stadi, magnetica)【5 Pezzi per confezione】

"Punta colorata" (a stadi, magnetica)
  • Sconto volumi elevati
Double-head type. Both ends are unpainted and cutting edge accuracy is outstanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACMD5-2065
ACMD5-2100
ACMD5-2150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

10.07 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 654962485392352385-834165/pack

12.83 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1004962485392376385-836788/pack

14.68 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1504962485392383385-8375120/pack

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Tip size / Phillips (+) N. 2 Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function N/A
Blade Tip +2 Quantity/Pack(pc.) 5 Specifications, blade tip With Magnet

Supporto tecnico