• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola 35009

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

35009

Codice componente
35009
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplement

12.79 €

Disponibile 3 giorni Not sold as a single product.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set Product Features With Holder Components of Set / Accessories 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
JAN Code 4712818920024

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola 35009, il codice articolo è il seguente: 35009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 35009.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico