• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set brugole lunghe con sfera 35218/35228

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35218
35228
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Components of Set / Accessories JAN Code Supplement

22.80 €

4 giorni -1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/641/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 inch4712818922011Final tightening cannot be performed with the ball point part. Not sold separately.

22.09 €

Disponibile 3 giorni 1.5 ~ 10-1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm4712818922042Final tightening cannot be performed with the ball point part. Not sold separately.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Set Product
Features With Holder

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico