Tronchesino PC (forma ganasce: tipo piatto / 45°)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PL-756
PL-757
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
With or without Spring With/without tip claw replacement function Single Product/Set Classification ABS Resin Cutting Capacity
(φ/mm)
Main Body Width
(mm)
Main Body Thickness
(mm)
Main body: option A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(º)
Weight
(g)
JAN Code

68.99 €

1 Disponibile 5 giorni 150N/AN/A-----15027531045127-

82.34 €

1 Disponibile 5 giorni 170Disponibile-Single Item65110Main Body-----1454962537272403

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini

Supporto tecnico