Codice articolo del costruttore: PL-766
Marca: KEIBA
Prezzo: 35.11 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PL-766
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 158 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Single Product/Set Classification | Single Item | ABS Resin Cutting Capacity(φ/mm) | 5 |
Main Body Width(mm) | 51 | Main Body Thickness(mm) | 11 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 140 | JAN Code | 4962537273806 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali