• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino PC (forma ganasce: standard)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PL-715
PL-716
PL-717
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
With or without Spring With/without tip claw replacement function Single Product/Set Classification ABS Resin Cutting Capacity
(φ/mm)
Main Body Width
(mm)
Main Body Thickness
(mm)
Main body: option A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(º)
Weight
(g)
JAN Code

24.52 €

3 giorni 129Available-Single Item45111Main Body-----854962537270409

26.10 €

3 giorni 156NANA-----15620.55310.515130-

36.11 €

3 giorni 188NANA-----18825531220215-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico