Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PL-724 |
PL-726 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | With or without Spring | With/without tip claw replacement function | Single Product/Set Classification | ABS Resin Cutting Capacity (φ/mm) | Main Body Width (mm) | Main Body Thickness (mm) | Main body: option | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (º) | Weight (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 117 | Disponibile | - | Single Item | 3 | 51 | 8.5 | Main Body | - | - | - | - | - | 70 | 4962537271000 | |
40.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 156 | N/A | N/A | - | - | - | - | - | 156 | 20.5 | 53 | 10.5 | 15 | 130 | - |
Loading...
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
With or without Spring
With/without tip claw replacement function
Single Product/Set Classification
ABS Resin Cutting Capacity(φ/mm)
Main Body Width(mm)
Main Body Thickness(mm)
Main body: option
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(º)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali