Tronchesino angolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HAC-D04

Codice componente
HAC-D04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.72 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Plier Type Pinze a becco lungo Nipper Type Tronchesini
Overall Length(mm) 122 With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 With/without tip claw replacement function N/A A(mm) 122
B(mm) 24.5 C(mm) 50 D(mm) 6
E(º) 45 Weight(g) 70

Si trova sulla pagina di Tronchesino angolato, il codice articolo è il seguente: HAC-D04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HAC-D04.

Supporto tecnico