Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PHL-129C
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Nipper Type | Tronchesini |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 245 | With or without Spring | N/A | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3.4 |
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | With/without tip claw replacement function | N/A | A(mm) | 245 |
B(mm) | 39 | C(mm) | 52 | D(mm) | 1.40 |
E(º) | 33 | Weight(g) | 530 |
Si trova sulla pagina di Chiave a leva elevata (manico sagomato / con crimpatrice) , il codice articolo è il seguente: PHL-129C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHL-129C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali